材質* | 真鍮、ニッケルメッキ |
クランプインサート | PA金属塗装 |
モジュールシール | NBR |
Oリング | NBR |
保護等級 | IP 68 – 10bar / IP 69K 規定のクリンプ範囲のみ |
連続使用温度 | -40 °C – 100 °C |
製品番号 | 製品番号 グレー | AG | BRG | h | 包装単位 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 個 | 包装単位 |
材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
製品番号 | 製品番号 グレー | IG | h | S | 包装単位 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | 個 | 包装単位 |