材質 | PA V0 UL 94準拠 |
モジュールシール | NBR |
保護等級 | IP 68 – 10 bar / IP 69K (規定のクリンプ範囲のみ オプション品 Oリング使用時) |
連続使用温度 | -40 °C – 100 °C |
色 | グレー (RAL 7035類似) |
製品番号 | 製品番号 グレー | AG | BRG | h | 包装単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 個 |
材質 | SB / PA |
連続使用温度 | -20 °C – 40 °C (SB) -40 °C – 100 °C (PA) |
色 | グレー (RAL 7035類似) |
製品番号 | 製品番号 グレー | IG | h | 包装単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | 個 |