ポリマー製ボールベアリング クシロス

ポリマー製ボールベアリング「クシロス」がボールベアリングの市場に革命を起こします。 高性能ポリマーであるクシロデュールを使用し、無給油・無潤滑でメンテナンスフリーを実現。従来の金属製ボールベアリングでは不具合が生じていた、様々な用途にも対応できます。
 

無潤滑・メンテナンスフリー

高い耐食性

最高使用温度+150 °Cまで

高い耐薬品性、 洗浄可能

非磁性

軽量

 
使用に適する場合

無潤滑のボールベアリングが必要

メンテナンスフリーの無給油運転が要求される

回転速度がすべり軸受の上限を超える

耐食性が要求される

温度+150 °Cまでの耐性が求められる (タイプにより異なる)

耐薬品性と洗浄が要求される

非磁性ボールベアリングが必要

軽量にする必要がある

FDA 準拠が必要

以下の場合は他の製品をお勧めします

高荷重、高速への対応が要求される

従来の金属製ボールベアリングに代わる、経済的代替品が必要な場合

非常に高い精度要求(すきま)がある場合

クシロス新製品:

クシロス2014年新提案

クシロスの2014年度の新提案製品一覧です。

クシロス2014年新提案    

クシロス 寿命計算

いくつかの数値を入れると、「クシロス」ポリマー製ボールベアリングの予想寿命が計算できます。

クシロス 寿命計算    

クシロス製品:

クシロスA500

クシロスA500 耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性、耐摩耗性

クシロスA500    

クシロスB180 ラジアル深溝ボールベアリング

クシロスB180 - ラジアル深溝ボールベアリング、最高使用温度+80℃

クシロスB180 ラジアル深溝ボールベアリング    

クシロスC160 ポリマー製ボールベアリング

クシロスC160 - 耐薬品性ボールベアリング

クシロスC160 ポリマー製ボールベアリング    

クシロスF180 ポリマー製ボールベアリング - 導電性

クシロスF180ポリマー製ボールベアリング – 静電放電保護性

クシロスF180 ポリマー製ボールベアリング - 導電性    

クシロス B180 FDA FDA準拠 食品接触用

クシロデュールB180製ボールベアリング - FDA準拠、食品接触用

クシロス B180 FDA FDA準拠 食品接触用    

クシロスB180 - インチ寸法

クシロスB180 ポリマー製ボールベアリング インチ寸法

クシロスB180 - インチ寸法    

クシロデュールB180製ボールベアリング シールド付き

クシロスB180 - クシロデュールB180製ラジアル深溝ボールベアリング、シールド付き

クシロデュールB180製ボールベアリング シールド付き    

クシロスB180 アキシアルボールベアリング

クシロスB180 アキシアルボールベアリング - スラスト荷重に

クシロスB180 アキシアルボールベアリング    

クシロスB180 アキシアルボールベアリング 2重構造型

クシロスB180 アキシアルボールベアリング - スラスト荷重に

クシロスB180 アキシアルボールベアリング 2重構造型    

クシロスB180 ポリマー製ボールキャスター

クシロスB180ポリマー製ボールキャスターは、慎重な送りが必要な製品の無潤滑走行に。

クシロスB180 ポリマー製ボールキャスター    

クシロスB180 ポリマー製アキシアルボールキャスター

クシロスB180 ポリマー製アキシアルボールキャスター

クシロスB180 ポリマー製アキシアルボールキャスター    

クシロスB180 スラストワッシャー

クシロス 樹脂製スラストワッシャー、 小さな取付空間でのアキシアル荷重に最適、低コスト。

クシロスB180 スラストワッシャー    

クシロスB180 マルチモーションベアリング

マルチモーションベアリングが、回転と直線移動の両方の動きを実現しました。

クシロスB180 マルチモーションベアリング    

クシロスB180 - 2重構造型ポリマー製ボールベアリング

クシロスB180 ポリマー製ボールベアリング - 2重構造型

クシロスB180 - 2重構造型ポリマー製ボールベアリング    

クシロスB180 - ポリマー製ボールベアリング、片側フランジおよび両面シールド付き

クシロスポリマー製ボールベアリング 片側フランジおよび両面シールド付き

クシロスB180 - ポリマー製ボールベアリング、片側フランジおよび両面シールド付き    

クシロスB180 - ポリマー製ボールベアリング、両面フランジおよび両面シールド付き

クシロスB180 - 両面フランジおよび両面シールド付き

クシロスB180 - ポリマー製ボールベアリング、両面フランジおよび両面シールド付き    

クシロス 薄型ボールベアリング

クシロス薄型ボールベアリング - 約半分の取付け空間

クシロス 薄型ボールベアリング    

クシロデュールB180 ロータリーテーブルベアリング

ステンレス製ボールとポリマー製内輪および外輪との組合せにより、無潤滑でメンテナンスフリー、低摩擦の運転を実現しました。

クシロデュールB180 ロータリーテーブルベアリング    

クシロス ピローブロックベアリング

クシロス ピローブロックベアリング - 固定型および自動調心型の樹脂製ピローブロックベアリング

クシロス ピローブロックベアリング    

クシロス フランジベアリング

クシロス フランジベアリング - 無潤滑フランジ型ボールベアリング

クシロス フランジベアリング    

クシロスポリマー製ボールキャスター用クランプリング

クシロスポリマー製ボールキャスター用クランプリング ステンレス製

クシロスポリマー製ボールキャスター用クランプリング    
experte  

ボールベアリングの問い合わせ

樹脂製ボールベアリングは無潤滑で、過酷な環境条件にも対応します。 使用方法に関して、いつでもご相談下さい。

詳しい情報  

プレスリリース

ボールベアリング: 豊富で尽きることのないポリマーのソリューション(英語)

イグリデュール製メンテナンス不要すべり軸受  

ベアリング種類一覧

取扱のある樹脂ベアリングの種類一覧。すべり軸受から、リニアガイドまで。

詳しい情報  

FAQ

クシロス樹脂製ボールベアリングのQ&A.

CADダウンロード  

3D-CADデータ

3D-CADデータを、さまざまなフォーマットで取り揃えて、すぐにダウンロードできます。

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055
マイ・イグス マイカタログ
最少発注数なし
8:30 ~ 20:00 問合せ+ご相談 最短24時間以内出荷* カタログ/サンプル請求

各種製品のお問合せに、
技術専任者が
お答えいたします。
ヘルプデスク:
平日8:30~20:00
Tel: 03-5819-2500
Mail: helpdesk@igus.co.jp

メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針