低コストのXYテーブル、手動調整
無潤滑、優れた耐食性
最大ストローク長さ300mm(サイズ:1040/1080)
最大ストローク長さ150mm(サイズ:0630)
予圧タイプSLWE-XY-PLあり(オプション、サイズ1040/1080のみ)
アクセサリあり(ハンドホイール、位置表示器、その他)
XYテーブルのサイズを選択して下さい。
製品番号 | A
-0,3 [mm] |
H
[mm] |
E1
±0.15 [mm] |
E2
±0.15 [mm] |
基本
長さ lx [mm] |
基本
長さ ly [mm] |
f
[mm] |
lt
[mm] |
tk
±0,1 [mm] |
ts
[mm] |
tg
|
kt [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | 54 | 38 | 40 | 45 | 94 | 94 | 1.5 | 20 | 9 | 7 | - | 6 |
SLW-XY-0660 | 85 | 38 | 71 | 76 | 125 | 125 | 1.5 | 20 | 11 | 6.6 | - | 8 |
SLW-XY-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1040-PL (1) | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1080 | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1080-PL (1) | 108 | 48 | 94 | 94 | 151 | 151 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 |
SLW-XY-1660 | 104 | 72.5 | 84 | 86 | 154 | 154 | 1.5 | 25 | 15 | 9 | M10 | 8.6 |
SLW-XY-2080 | 134 | 82 | 116 | 116 | 190 | 190 | 1.5 | 28 | 15 | 8.6 | M10 | 8.6 |
(1) プリロード
製品番号 | sg
| d
[mm] | T
| l1
[mm] | d1 標準 | d1 その他 | l2
[mm] | d2 標準 | d2 その他 | ha1 [mm] | ha2 [mm] | W ha2-ha1 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-0630 | M4 | 5 | M8 | 15 | M8 | M8 | 15 | M8 | 9.5 | 28.5 | 18,4 | |
SLW-XY-0660 | M4 | 5 | Tr08x1.5 | 15 | Tr08x1.5 | 15 | - | 9.5 | 28.5 | 19 | ||
SLW-XY-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1040-PL (1) | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1080 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1080-PL (1) | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | Tr10x2 | 17 | 6h9 | 14.5 | 33.5 | 19 | |
SLW-XY-1660 | M8 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 8h9 | 20 | 8h9 | 8h9 | 18.5 | 54 | 35,5 |
SLW-XY-2080 | M8 | 20 | TR18x4 | 26 | 12h9 | 26 | 12h9 | 23 | 59 | 36 |
SLW-XY-0630 角形軸付き
(1) プリロード