イグボール - クレビスジョイント

イグボール クレビスジョイント  
とくに重要なポイント :

非常に軽量

高い引張力

Eシリーズのロッドエンドベアリングと組合せ可

減振性

稼動音吸収

右・左ねじの両方あり

イグボール クレビスジョイントは100%樹脂製で(イグミッドG DIN 71752準拠)、Eシリーズのロッドエンドベアリングとの組合わせが可能です。

これはクレビスジョイント、クレビスピン、スナップリング(C型止め輪)、またはばね付ピンで構成しています。

どのような時に使用すればよいでしょう?

高い剛性が欲しい

耐食性が必要

潤滑剤を使いたくない

重量を削減したい

メンテナンスフリーの無潤滑走行が望まれる

簡単な組込みのものが欲しい

空圧シリンダーとガススプリングの組合せを実現したい

この製品を選択しない

温度が+200 °Cを超える

寸法20 mm以上が欲しい 

イグボール クレビスジョイント、mm

クレビスピンおよびスナップリング(C型止め輪)付、なし

イグボール クレビスジョイント、mm    

イグボール-クレビスジョイント はね付ピン付、mm

イグボール-クレビスジョイント はね付ピン付、mm    

イグボール クレビスジョイント組合せ、mm

クレビスジョイントとロッドエンドベアリングで構成する、完璧なジョイント機能

イグボール クレビスジョイント組合せ、mm    

イグボール - ばね付きピン、mm

イグボール - ばね付きピン、mm    

イグボール クレビスピン、mm GBM/GSR

クレビスピンとスナップリング(C型止め輪)

イグボール クレビスピン、mm GBM/GSR    

金属検出可能なイグボール クレビスジョイント

イグボール クレビスジョイント、検出可、mm

イグボール クレビスジョイント、検出可、mm    

イグボール クレビスジョイント ばね付ピン付、検出可、mm

イグボール クレビスジョイント ばね付ピン付、検出可、mm    

イグボール ばね付ピン、検出可、mm

イグボール ばね付ピン、検出可、mm    
イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Tel: 03(5819)2030
Fax: 03(5819)2055
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針