イグボール - ピローブロックベアリング

 

メンテナンスフリーの無潤滑運転

高い剛性

変動負荷でも高い疲労強度

軸芯のずれ調整

局部荷重の調整

腐食耐性

薬品耐性あり

高い減衰性

回転、振動、リニアの運動に適合

非常に軽量

高いラジアル荷重

媒体中で使用可能

省スペース

簡単な取り付け

寿命計算が可能

メンテナンスおよび潤滑材不要



イグボール ピローブロックベアリングは組込みが非常に簡単。軸芯のずれを調整、局部荷重を防ぎます。

使用領域 :

球状の調整性により、イグボール ピローブロックベアリングは軸芯のずれ、局部荷重、軸のたわみを吸収します。 したがって、こうした効果が設計上、失われることのない領域において主に使用されます。


公差

メンテナンスフリーのイグボール ピローブロックベアリングの内径公差は、公差E10に基づいて設計されています。 軸の公差域はh6からh9の間とします。 すきまによって、温度上昇時のベアリング膨張を調整します。


組込み

イグボール:ピローブロックベアリングは2つのねじで設置できるように設計されています。 球面ベアリングが軸芯を自動調整するので、ハウジングを正確に調整する必要はありません。


製品概要

イグボール ピローブロックには寸法シリーズKおよび Eがあり、対応する軸径は 5 ~ 50 mmです。 寸法Kにはインチ寸法もあります。 その他の寸法についてはお問い合わせください。

どのような時に使用すればよいでしょう?

化学品耐性が必要

省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい

汚れに強いベアリングが必要

軸心ずれが調整されるものが欲しい

完全に分割可能なパーツが欲しい

この製品を選択しない

温度が+80 °Cを超える

調整リングが組込まれたものが欲しい

寸法50 mm以上が欲しい 

回転速度を0,5 m/s以上にしたい

イグボール ピローブロックベアリング、mm/インチ

Kシリーズ、寸法mm/インチ

イグボール ピローブロックベアリング、mm/インチ    

イグボール ピローブロックベアリングKSTM-GT

Kシリーズ、大型寸法

イグボール ピローブロックベアリングKSTM-GT    

イグボール ピローブロックベアリングESTM

Eシリーズ

イグボール ピローブロックベアリングESTM    

イグボール ピローブロックベアリングESTM-SL

Eシリーズ、小型寸法

イグボール ピローブロックベアリングESTM-SL    

イグボール ピローブロックベアリングAD-01-ESTM

アダプター、ピローブロック(寸法E)向け

イグボール ピローブロックベアリングAD-01-ESTM    

ピローブロック ESTM-GT..-GT

寸法Eタイプ、ハウジングおよび球面ボール分割タイプ

ピローブロック ESTM-GT..-GT    

ピローブロック ESTM-GT

イグボール-ピローブロックベアリング ESTM-GT 円筒穴付き

ピローブロック ESTM-GT    

ピローブロック ESTM-GT150

イグボール ESTM-GT150 : 分離型大型ピローブロックベアリング 直径150mmまで。

ピローブロック ESTM-GT150    
イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Tel: 03(5819)2030
Fax: 03(5819)2055
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針