頑丈な樹脂設計
超軽量
低コスト
耐食性
アクセサリあり(ハンドホイール、位置表示器、その他)
L 最大: |
|
スライドテーブルのサイズを選択してください。
製品番号 | 最大ストローク長さ
[mm] |
重量
[kg] |
追加重量
1000mm当り [kg] |
A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | 単価
標準ストローク 100mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) | 500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |
SHTP-02-12-AWM | 500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |
SHTP-01-12-SWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |||
SHTP-02-12-SWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |||
SHTP-01-12-EWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |||
SHTP-02-12-EWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |||
SHTP-01-12-CWM (1) | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ | |||
SHTP-02-12-CWM | 500 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | お問合せ |
(1) スライドシートとTRナットはイグリデュールJ
製品番号 | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | 最大許容静荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | アキシアル [N] | ラジアル [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-AWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-SWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-SWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-EWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-EWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-CWM (1) | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-CWM | 30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
*送りねじ端部は機械加工されていません
(1) スライドシートとTRナットはイグリデュールJ