頑丈な設計
3サイズ
様々な材質の軸とスピンドル
メンテナンスフリーで優れた耐食性
温度耐性80 °Cまで
TR10x2、TR18x4、TR24x5
L 最大: |
|
スライドテーブルのサイズを選択してください。
製品番号 | 最大
ストローク長さ |
重量
[kg] |
追加重量
100mm当り [kg] |
最大許容
静荷重 |
単価
標準ストローク 100mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アキシアル
[N] |
ラジアル
[N] |
||||||
SHT-08-AWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | お問合せ | |
SHT-08-EWM | 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | お問合せ | |
SHT-12-AWM | 750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | お問合せ | |
SHT-20-AWM | 1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | お問合せ | |
SHT-30-AWM | 1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | お問合せ | |
SHT-12-SWM | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | お問合せ | |
SHT-20-SWM | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | お問合せ | |
SHT-30-SWM | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | お問合せ | |
SHT-12-EWM | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | お問合せ | |
SHT-20-EWM | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | お問合せ | |
SHT-30-EWM | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | お問合せ |
製品番号 | A -0,3 | Al -0.3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 |
SHT-08-EWM | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 |
SHT-12-AWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-AWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-SWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-SWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-EWM | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
製品番号 | tg | kt ±0.1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* 標準仕様 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-08-AWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-08-EWM | M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
SHT-12-AWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 送りねじ端部は機械加工されていません