ケーブルクランプ

イグスのチェーンフィックス ケーブルクランプ

イグスのケーブルクランプは、エナジーチェーン内で動きのある用途に用いるために開発されました。 チェーンフレックスケーブル材料と、これに接触するイグスのチェーンフィックスケーブルクランプシステムの合成樹脂製部品は、ケーブルの高耐久性および最高位の保持力を狙い、特別にその組合わせを設計しています。 さまざまな使用領域に対して、イグスはコストパフォーマンスの優れた最高のソリューションを提供。たとえば、長いストロークや厳しい環境での使用において実証済みのチェーンフィックス ケーブルクランプ、あるいは「ケーブルクランプブロック」チェーンフィックス ナゲット等、シンプルで省コストのケーブルクランプをさまざまに揃えています。 イグスのチェーンフィックスケーブルクランプは、実際の条件に合わせてテストされており、過去数年にわたり、世界各地のお客様にご利用いただいております。

ケーブルクランプの情報
チェーンフィックス ケーブルクランプ  

チェーンフレックスケーブルクランプ

エナジーチェーン 
取付ブラケット用ケーブルクランプ

動きの激しい使用でも長い耐用年数を確保
イグスKMA取付ブラケットに組込み可
リブ材を入れたプラスチックタブが高い引張り強度を実現

くし歯型ケーブルクランプ  

イグスくし歯型ケーブルクランプ

くし歯型ケーブルクランプ(交換部品用)

制御盤や機械取付に単体として使用
イグスエナジーチェーンシステムのアクセサリ

ケーブルクランプ クリップ  

チェーンフレックス ケーブルクリップ

チェーンフレックス クリップは、ケーブル外径 Ф4~24mm用で、
ボトムサドルとスタッカーサドルで構成されています。

ツールのいらない簡単な取付・組立
2~ 3 段重ねが可能
1段設置で高い引張強度

ケーブルクランプ  

チェーンフィックス ナゲット

小型ケーブルクランプ、ケーブル径Ø 20 mmまでの固定に

全KMA取付ブラケットに、 C型レール付バリエーション
取付が簡単.

ケーブルクランプ  

緊張救援分離符

一体型ケーブルクランプくし歯付セパレーター

組立・取付けが簡単、ねじがまったく不要
最初または最後のチェーンリンクに使用

ケーブルクランプ ブロック型クランプ  

イグス ホース用ブロック型クランプ

イグスのブロック型クランプはホース用の新型クランプです

モジュラー式で、さまざまな適応が可能
省スペース
ホース径4 . 3~14 mm

ケーブルクランプ プラグインシステム  

イグス 合成樹脂製ケーブルクランプ プラグインシステム

合成樹脂製の接続パーツにより最小の取付けスペースでも、適合するPUパーツを使ってケーブルへのクランプが可能です。

モジュラー式システム、ご要望に応じたケーブルクランプが可能
迅速な取付
標準ねじ留め
お客様対応の仕上げは1個から

´ケーブルクランプ  

イグス CFV ケーブルクランプ

チェーン開口部の外でケーブル固定するクランプ

非開閉タイプにも対応、ステップ状の形状で容易に固定。 追加が容易に可能、異なるサイズのプラグコネクターにも対応。

イグス 株式会社
〒130-0013
東京都墨田区錦糸
1-2-1
アルカセントラル
Fax: 03(5819)2055
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針