m/s | 回転 | 揺動 | 直線 |
連続 | 1 | 0,7 | 4 |
短時間 | 2,5 | 1,8 | 6 |
iglidur® W300 | 無潤滑 | グリス | 油脂 | 水 |
摩擦係数 µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
径 d1 [mm] |
軸 h9 [mm] |
イグリデュールW300 E10 [mm] |
ハウジングH7 [mm] |
3まで | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
>120 ~ 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
媒体 | 耐性 |
アルコール | + ~ 0 |
炭化水素 | + |
グリス、油脂、無添加 | + |
燃料 | + |
希釈酸 | 0~ - |
強酸 | - |
希釈アルカリ | + |
強アルカリ | 0 |
比容積抵抗 | > 1013 Ωcm |
表面抵抗 | > 1012 Ω |
月~金 8:30~20:00
24時間