産業向けハーネス済みエナジーチェーンシステムを、メーカーから直接発送

すぐに接続可能なレディーチェーンシステムは、調達手順を最適化し、物流コストを削減し、組立時間を短縮します。

 

ハーネス済みエナジーチェーンシステム:設計から組立までお任せ

ハーネス済みエナジーチェーンはすぐに接続可能で、購入メーカー数、部品リスト数、連絡先、設置工数を最小限に抑えます。 これにより、不要な保管場所や限られたリソースの無駄遣いを避けることができます。 最適なインターフェースを作成し、競争上の優位性を高めます。 さらに、エナジーチェーン、ケーブル、コネクタ、油圧ホース、エアホース、スチール部品、センサー、シーケンサ、ベアリング、リニアガイドおよびその他の機械部品のサプライチェーンを最適化します。
 
保護管、ケーブル、モジュール式 - レディーチェーンでプロセスを最適化

• 最小限の保管場所 - 倉庫の場所をゼロまで減らす

• 調達手順の最適化 - 一つのシステム、一つの型番

• 時間短縮 - ハーネス時間を95%削減

• 組立時間短縮 - 機械のダウンタイムも削減

• 現場で組立て - 世界各地に30の支社

• 特殊設計に対応可能 – イグスがさらに部品も開発

レディーチェーンに関するご質問・お問合せ


レディーチェーン オプション

写真  

ベーシック

複数のサプライヤーを1つに統合

組立時間の削減

故障頻度を低減

写真  

スタンダード

コネクターを用意する必要なし

100%デジタル試験済み

余剰ケーブルなし

スタンダード・プラス  

スタンダード・プラス

インターフェースを削減

接続箇所 / インターフェースの最適化

即時に設置可能な多軸システム

写真  

プレミアム

最適な輸送 / アセンブリ

単一のユニット化

単一の品番 / グループ番号

プラグアンドプレイ

お客様のメリット ベーシック スタンダード スタンダード・プラス プレミアム
複数のサプライヤーを1つに統合
設置時間を短縮
故障頻度を低減
コネクターを用意する必要なし
100%デジタル試験済み
余剰ケーブルなし
インターフェースを削減
接続箇所 / インターフェースの最適化
即時に設置可能な多軸システム
最適な輸送 / アセンブリ
単一のユニット化
単一の品番 / グループ番号
プラグアンドプレイ

メリットの一覧 ベーシック スタンダード スタンダード・プラス プレミアム
組立時間の短縮 ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
物流コストの削減 ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
調達手順の最適化 ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

レディーチェーン使用事例

複合工作機械

あらゆる環境に使用可能なエナジーチェーンを建設機械に使用することで、モジュラー式CNC複合工作機械ではコストを抑えることに成功しています。

複合工作機械    

積み下ろし装置

441mのエナジーチェーンシステムを使用したマレーシアの例:抗張力75%まで削減。耐荷重2.5tのエナジーチェーン。

積み下ろし装置    
その他の使用事例の検索

コネクタ&耐屈曲可動ケーブルを組付けたエナジーチェーンシステムを1つのサプライヤーから。
それがレディーチェーンです。 メーカー標準、またはご要望の形で組付けます。
こちらから、お客様の産業の事例を検索できます。

産業:
用途 / 問題点:


レディーチェーン担当者へのお問合せ

サービスに関するご質問・お問合せがありますでしょうか?
レディーチェーン担当者がご質問にお答えいたします。