drylin® E電気モーターがフラットまたはルームリニアロボットに接続されている場合、通常リニアロボットシステムの外側にあります。新しいdrylin® Eガントリードライブにより、モーターを2つの直線軸の間に配置できます。電気モーターはシステムから突き出なくなり、軸間に自由に配置できます。
製品番号 | モータ | 種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GD-0001 | NEMA23 | 標準ワイヤ | 50,360円 | |||
GD-0002 | 61,900円 | |||||
GD-0003 | NEMA23 | エンコーダ | 82,639円 | |||
GD-0004 | 149,189円 | |||||
GD-0005 | 56,715円 | |||||
GD-0006 | 77,791円 | |||||
GD-0007 | 102,419円 | |||||
GD-0008 | 157,377円 | |||||
GD-0009 | NEMA34 | プラグタイプコネクタ | 115,022円 | |||
GD-0010 | 142,884円 | |||||
GD-0011 | 190,089円 | |||||
GD-0012 | 134,621円 | |||||
GD-0013 | 146,160円 | |||||
GD-0014 | 166,901円 | |||||
GD-0015 | 233,451円 | |||||
GD-0016 | 134,621円 | |||||
GD-0017 | 146,160円 | |||||
GD-0018 | 166,901円 | |||||
GD-0019 | 233,451円 | |||||
GD-0020 | NEMA23 XL | 標準ワイヤ | 140,978円 | |||
GD-0021 | 162,054円 | |||||
GD-0022 | 186,681円 | |||||
GD-0023 | 241,639円 | |||||
GD-0024 | 140,978円 | |||||
GD-0025 | 162,054円 | |||||
GD-0026 | 186,681円 | |||||
GD-0027 | 241,639円 | |||||
GD-0028 | 188,836円 | |||||
GD-0029 | 216,698円 | |||||
GD-0030 | 263,904円 | |||||
GD-0031 | 188,836円 | |||||
GD-0032 | 216,698円 | |||||
GD-0033 | NEMA34 | ブレーキ | 263,904円 |
月~金 8:30~20:00
24時間