摺動シート「トライボテープ」:多目的な摺動テープ

トライボテープは、イグリデュール樹脂製の多目的な摺動シートです。機械のベッドのような摺動性を向上させたい場所に貼って使用することができます。厚さ0.5㎜(接着剤を含めた場合0.65㎜)で狭いスペースにも最適です。裏面に接着剤が付いたオプションがあり、はさみで切る事ができるため様々な加工が可能です。

無潤滑・メンテナンスフリー

切断が簡易

接着剤付もあり

据付スペースが小さな箇所に最適

FDA規格準拠(イグリデュールA160)


用途 :機械設計、マテリアルハンドリング、治具作成、組立技術など

イグリデュール トライボテープは裏面に接着剤が付いたオプションもあり素早く簡単に設置できます。接着剤付の場合、イグリデュールA160 では90℃まで、V400の場合は160℃まで耐熱があります。

 
イグリデュールV400トライボテープシート  
製品一覧:
A180 トライボテープシート  

シート材質:イグリデュールA160

低摩擦係数

高い耐摩耗性

接着剤付の場合 +90℃まで

FDA規格準拠


類似のテープと比較して、安価なイグリデュールA160 テープは高い耐摩耗性があります。

シート:イグリデュール トライボテープA160

製品番号:
製品番号 フィルムの厚さ    
 A160-T-005-0020 0.5 - お問合せ 
 A160-T-005-0020-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 A160-T-005-0050 0.5 - お問合せ 
 A160-T-005-0050-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 A160-T-005-0100 0.71 - お問合せ 
 A160-T-005-0100-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 A160-T-005-0500 0.5 - お問合せ 
 A160-T-005-0500-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 A160-T-010-0500 1 - お問合せ 
 A160-T-010-0500-G 1.21 粘着テープ付き お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
V400 トライボテープシート  

シート材質:イグリデュールV400

非常に優れた耐摩耗性

優れた耐薬品性

接着剤付の場合 +160℃まで


耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性のイグリデュールV400は機械摺動材と比べて10倍の耐摩耗性があります。

シート:イグリデュール トライボテープV400

製品番号:
製品番号 フィルムの厚さ    
 V400-T-005-0120 0.5 - お問合せ 
 V400-T-005-0120-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
シート:イグリデュール B260  

シート材質:イグリデュールB160

非常に優れた耐摩耗性

低摩擦係数

接着剤付の場合 +90℃まで


とくに見える箇所にトライボテープを使う場合目立たない黒色が便利です。 更にイグリデュールA160 と比べて耐摩耗性が向上しています。

シート:イグリデュール トライボテープB160

製品番号:
製品番号 フィルムの厚さ    
 B160-T-005-0020 0.5 - お問合せ 
 B160-T-005-0020-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 B160-T-005-0050 0.5 - お問合せ 
 B160-T-005-0050-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 B160-T-005-0100 0.5 - お問合せ 
 B160-T-005-0100-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
 B160-T-005-0500 0.71 - お問合せ 
 B160-T-005-0500-G 0.71 粘着テープ付き お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
トライボ  

トライボテープの自由なデザイン

メーター毎のご要望の長さ、自由にデザインした形状であっても ご要望の幅のトライボテープをご提供します。

摩耗 トライボテープA160

摩耗(回転しているSUS304軸 F=35N、V=0.5m/分)
 
Y=摩耗(重量減)[mg/km]
 
A=ポリカーボネイト(PC)
B = 樹脂シート付き板金
C = PEEK
D = PEEK mod E= PEEK mod F= PET G= イグリデュールA160

 
摩耗 トライボテープV400

摩耗(回転しているSUS304軸 F=35N、V=0.5m/分)
 
Y=摩耗(重量減)[mg/km]
 
A=イグリデュールV400
B= PTFE ブロンズ混合

 
製品番号
トライボテープ 製品番号  

裏面 接着剤付
G= 粘着テープ付き
幅 [mm ]
 
厚さ [mm]
テープ 
イグリデュール材質

テクニカルデータ

一般的性質 単位 イグリデュールA160 イグリデュールV400 イグリデュールB160 試験方法
密度 g/cm³ 1,0 1,51 1,0
黒色
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 0,1 0,1 < 0,1 DIN 53495
最大吸水率 重量% 0,1 0,2 < 0,1
滑り摩擦係数、動、対スチール µ 0,09 - 0,19 0,15 - 0,20 0,13 - 0,20
最大pv値(無潤滑) MPa x m/s 0,25 0,5 0,25

機械的性質
弾性率 MPa 1.151 4.500 852 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 19 95 14 DIN 53452
圧縮強度 MPa 37 47 37
最大推奨面圧 (20℃) MPa 15 45 11
ショアD硬さ 60 74 59 DIN 53505

物理的および熱的性質
長期使用 最高温度 °C +90 +200 +90
短期使用 最高温度 °C +100 +240 +100
最低使用温度 °C -50 -50 -50
熱伝導率 [W/m x K] 0,30 0,24 0,32 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) [K-{N1} x {N2}-{N3}] 11 3 11 DIN 53752

電気的性質
比容積抵抗 Ωcm > 1012 > 1012 > 1012 DIN IEC 93
比表面抵抗 Ω > 1012 > 1012 > 1012 DIN 53482

 
耐薬品性 イグリデュールA160 イグリデュールV400 イグリデュールB160
アルコール + + +
炭化水素 + + +
グリス、油脂、無添加 + + +
燃料 + ~ 0 + + ~ 0
希釈酸 + + +
強酸 + + +
希釈アルカリ + + +
強アルカリ + - +
放射線[Gy] 1 x 105 2 x 104 1 x 105
+ 耐性あり0:制限付耐性あり-:耐性なし
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針