Configure and request drylin® E gantry

Here you can request your custom drylin® E gantry prepared based your application parameters. Please complete the online form shown below.

Requirements information

Quantity/lot size One-off application Series of applications
New constructions Technical improvements Reduction of costs

application data

Coordination of the centre of mass
at the locating axis
Stroke length
sy: mm X-axis: mm Load capacity: kg
sz: mm Y-axis: mm Additional pusher forces: N
sx: mm Z-axis: mm Acceleration: m/s²
Running performance: km Duty cycle: % Speed: m/s
System design
Single axis (X) Twin axis(XX) Flat gantry (XXY) Line gantry (XZ) Room gantry (XXYZ)
Installation position
horizontal Vertical lateral inverse
Required accuracy
(at the load point) mm
Ambitient temperaturer °C
Humidity: Yes No
Preferred igus® linear system:

Motor technology and drylin® E accessories

Motor technology: Stepper motor DC_Motor
Design: stranded wire Connector Encoder Encoder & Brake
Connection cable: No 3 meters 5 meters 10 meters
Connector design: Straight Angled
Limit and reference switches: No NC / Opener NO / Closer Quantity: St.
Customer motor
Producer: Type-No.

e-chains®

e-chains®: Yes No
Additional cables: Yes No (per ex. pneumatic / electric)

More information:

sketches, CAD

You can upload data up to a total volume about 7 MB.
File 1:   
File 2:   
File 3:   
File 4:   
File 5:   


問い合わせフォーム

*欄は必須項目です。

御社名:*
氏名(姓):*
氏名(名):*
電話:
Eメール:*
カタログ・サンプルご希望の方は、以下のフォームに住所をご記入下さい。
ビル・マンション・アパート名:
郵便番号:
住所(都道府県、市/区):
国:
住所(その他):
はい、私はイグスの現在の製品やサービスについての情報をEメールで受け取りたいと思います。私は、イグスによる私のデータの独占的な使用について、データ保護規則に従って広告メールの枠組みの中で同意します。私は、全てのEメール内の「配信停止」リンクによって、将来いつでもこの同意を取り消せることを理解しています
私はこの データ保護規則及びデータ処理に同意します。この承認はいつでも取り消すことができます。
送信

担当は

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 ご要望

マイ・イグス マイカタログ
最少発注数なし
8:30 ~ 20:00 問合せ+ご相談 最短24時間以内出荷* カタログ/サンプル請求

各種製品のお問合せに、
技術専任者が
お答えいたします。
ヘルプデスク:
平日8:30~20:00
Tel: 03-5819-2500
Mail: helpdesk@igus.co.jp

メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針