配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

イグボール球面ベアリング

高性能ポリマー製、無潤滑・メンテナンスフリー

イグボール ピローブロックベアリングは、完全樹脂製の自動調心ベアリングです。 分割型のピローブロックベアリングは組立てが容易で、軸心のずれを吸収し、多くの場合特殊ハウジングを置き換えることができます。 イグボールでは、使用している高性能樹脂の特長をフルに生かすことができます。 技術的に無潤滑運転が可能で、非常に高い減振特性を備えています。 汚れに強く、水中だけでなく薬品中でも使用でき、高い耐食性があります。 イグボールは、スチール製の同等品に比べ最大80%軽量です。 無潤滑なためメンテナンス費用を削減でき、分割型は迅速な組立てと解体が可能です。 さらに、設置スペースの縮小もできます。 自動調心機能のある球面ベアリングは、高い安定性を持つ繊維強化樹脂製のハウジングと、低摩耗・長寿命の高性能ポリマー製の球面ボールで構成されています。 ロッドエンドベアリング、クレビスジョイント、フランジ型ベアリング、球面ベアリング、ピローブロックベアリングなど、様々な自己調心ベアリングをご用意しています。

1…軽量

より軽い移動荷重

作動原理の詳細

より軽量 全てのイグボール球面ベアリングは樹脂製のため、重量は同等の金属製に比べて最大80%軽くなります。そのため、例えばより少ない動力で移動させることでき、エネルギー消費量が削減されます。

イグスによる試験済み

使用事例

ヘリコプターの負荷設備

新しいヘリコプターの負荷設備は、軽量でかつ全天候条件で確実、そしてメンテナンスフリーであることが求められます。 これにより、たとえば洪水時の避難活動への利用が可能となりました。

2...屋外使用

耐食性

作動原理の詳細

イグボール球面ベアリングは耐食性があり特に屋外使用に適しています。 イグボールのベアリングは、厳しい環境条件下でも問題なく使用できます。 極端な汚れの蓄積の下でも、イグボール球面ベアリングは、シールなしで使用できます。細かい粉塵や粗い粒子に対しても同じです。

イグスによる試験済み

使用事例

ソーラーモジュール

ロッドエンドベアリングは、細かい埃や研磨性の粒子の発生する環境の中でも、メンテナンスフリーで使用できます。 磨耗あるいはブロッキングの恐れがなく、組み込まれた固体潤滑材が優れた耐磨耗性、低摩擦を実現。

3...減振性

振動を低減

作動原理の詳細

ベアリングの球面ボールやハウジングに特別な樹脂を使用しているため、イグボール球面軸受は減振性があります。それは特に高周波振動や振動のある使用において、長い耐用年数に繋がります。

使用事例

スチールと比べた耐久性試験

1年間9,700万サイクルの耐久試験(1時間当たり15,000サイクル)。約6,500時間の動作時間。 試験後の内部直径:6.0軽量 - 6.1 50~90Nの間で積載物が動かなくなり、スチールは約5,000万回後に故障

4...シャフト直径

16mm … 50mm

作動原理の詳細

イグボール球面ベアリングは、標準品としてシャフト径2mm~50mmの製品が在庫から入手可能です。

イグスによる試験済み

使用事例

スイミングプールカバー

このプールカバー(地上設備)のボールベアリングは、過去に使用されていたものです。現在はサイズによりイグボールEFSMシリーズのフランジ型ベアリングが使用されています。

5…無潤滑・メンテナンスフリー

メンテナンス不要

作動原理の詳細

潤滑剤や潤滑油が不要なため、目詰まりやペースト状の混合物形成の危険性がありません。 摩擦を最適化した軸受には固体潤滑剤が組み込まれ、全寿命を通して均一に摩擦を軽減します。

イグスによる試験済み

使用事例

プロフィール包装機械

プロフィール包装機械では、磨耗特性を理想化したポリマー製ベアリング各50個が、さまざまな場所に使用されています。 旋回および回転運動に使用するフランジ型ベアリングとピローブロック、圧・引張力を吸収するさまざまなロットエンドベアリングです。. 包装機械1台におよそ50個の「イグボール」球面ベアリングを取付け。

6…分割型デザイン

簡単な組立てと分解

作動原理の詳細

イグボール ピローブロックベアリングは、16mm~50mmサイズで分割型の入手が可能です。 球面ボールとハウジングが分割するため、簡単に組立・分解できます。

使用事例

ソーラー設備

取付フレームに太陽電池モジュールを接続する連結部品として「イグボール」ロッドエンドベアリングが採用。

7...コンパクトなデザイン

省スペース

作動原理の詳細

全てのイグボールピローブロックベアリングは、非常にコンパクトな設計となっています。 小さな取り付け箇所での使用や、制限された場所での組立ても容易に実現できます。

使用事例

小型電気飛行機

最適な飛行を実現するために、部品全ての軽量化と同時に耐久性の向上が望まれました。 開発メーカーはそれゆえ、本体のあらゆるところにイグボール球面ベアリングやエナジーチェーンなどのイグス製品を使用しました。

8…耐薬品性

厳しい環境での使用

作動原理の詳細

イグリデュールW300製の球面ボールとイグミッドG製のハウジングは両方とも、弱アルカリ、弱酸、燃料やあらゆる種類の潤滑油に対して耐性があります。 耐薬品性などより厳しい要件にも様々な材質が選択可能です。

使用事例

検査ロボット

ロボット全体の重量が2kgに制限されたため、エナジーチェーンと多数のイグス球面ベアリングを含む樹脂製品が採用されました。

9…デザイン

高荷重を許容

作動原理の詳細

イグボール 球面ベアリングは常温環境下で高い負荷特性を示します。 高荷重に耐えると共に、一般的な金属製のベアリングに比べて重量はわずか1/5です。分割型の軸受の樹脂材質は、スチールとは対照的に振動を吸収し、優れた減振性があります。

イグスによる試験済み

使用事例

4Dシート

メンテナンスフリーのイグボールピローブロックベアリングを使用した観客席。音がせず、高い荷重でも信頼性ある動作を実現します。 このレーシングシミュレーターでは、複雑な動きも実際に近い形で体験できます。ここでは、テフロン製ベアリングの代替として樹脂製ベアリングが使用されノイズを減らすことに成功しました。

10... オンラインで計算

寿命予測 / 摩耗計算

作動原理の詳細

イグボール エキスパートシステムでは、特定の使用におけるイグボール球面ベアリングの適性を確認することができます。 ベアリング形状に加え、各種の荷重タイプ(ラジアル/アキシャル、静的/動的/回転)から選択することができます。

イグスによる試験済み

イグボール エキスパート

使用条件を入力すると、イグボール球面ベアリングの予測寿命を計算できます。

使用事例

イグボール製品検索

イグボール製品検索は、数ステップでご使用に適した球面ベアリングを検索することができます。 必要な製品の使用条件を入力すると、最適な製品が選定されます。

11…動きの種類

回転、直動、および揺動

作動原理の詳細

イグボールは揺動、回転だけでなく、軸方向の直動でも使用することが可能です。

イグスによる試験済み

使用事例

リサイクル設備

この機械は社内のゴミのリサイクル率を向上させる為に使われています。 これは、ゴミ袋を開けて内容物を簡単に仕分けします。 各機械に69個のイグボールフランジベアリングを使用。耐食性、無潤滑、省スペースデザインで選ばれました。

12…球面デザイン

軸芯のずれ調整

作動原理の詳細

球面デザインにより、イグボールは軸心のずれを吸収します。また自己調心機能により局部荷重も吸収されます。 球面ボールは、揺動運動での使用にも対応できます。

イグスによる試験済み

使用事例

アプリケーションヘッド

「我々は、機械装置の図面上に樹脂製ベアリングと球面ベアリングの使用箇所をマークしていただくだけで、データと設計書(要件とコストを記載)という形でアプリケーションヘッドの枠組みを提示することができました。 」
 
Tilo Lechner / Ludger Pauls, KHS Kisters, Kleve

サンプル請求



以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH