推奨する型式: | 使用に適する場合: | 他の製品をお勧めする場合: | 組立の目安 | 調整可能な引張強度 | 価格指標 | モジュール性 | 動的性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | チェーン外側に設置可能な階段式チェーンフィックス構造 - 異なるコネクタにも対応。後付けが可能。DINレール 15 (TS92.31) 、またはCプロファイル付きKMA取付ブラケットに簡単設置。 | 高荷重用 | + + | – | ⬤⭘⭘ | 〇 | 標準的 |
製品番号 | 設置方法 | 対応する内高さ hi [mm] |
以下エナジーチェーンに対応 | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | DINレール上 | 31 | E4.31L/R4.31L | お問合せ | |
CFV.42.C | C型レール付きKMA | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
779円 | |
CFV.80.C | C型レール付きKMA | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
812円 | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | お問合せ | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | お問合せ |