連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

Harnessed cables according to LTi DRIVES standard

The harnessed readycable® cables according to the LTi DRIVES standard are wear-resistant and are ideal for use in demanding applications in energy chains. Extensive testing in the igus® laboratory ensures that the readycable® cable are especially long lasting and robust. Additional security is provided by the 36-month warranty guaranteed by igus®. With a product range of more than 4000 harnessed drive cables, the readycable® online shop provides you with a wide array of motor cables, servo cables, signal cables and encoder cables. The high-performance cables are available in versions that comply with a wide range of conformity standards such as UL, CSA, CE and Desina. All cables can be made to exact measurements and are supplied without surcharges for cutting or small quantities.

製品

フィルター

主な要件
材質
要件

製品の数: 52

レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KGS2-KSxxx (延長)、延長ケーブル、PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 122.32 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KGS2-KSxxx (延長)、延長ケーブル、PUR 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1

から 121.34 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KGS2-KSxxx (延長)、延長ケーブル、TPE 10 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 122.00 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KGS2-KSxxx、ベースケーブル、PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 111.84 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KGS2-KSxxx、ベースケーブル、PUR 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1

から 110.86 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KGS2-KSxxx、ベースケーブル、TPE 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 111.52 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KM3-KSxxx (延長)、延長ケーブル、PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 135.56 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KM3-KSxxx (延長)、延長ケーブル、PUR 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1

から 134.96 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KM3-KSxxx、ベースケーブル、PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 107.64 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KM3-KSxxx、ベースケーブル、PUR 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1

から 107.04 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KRY2-CDF-KSxxx (延長)、延長ケーブル、PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 95.90 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、LTi DRIVES対応、KRY2-CDF-KSxxx (延長)、延長ケーブル、PVC 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.2.1

から 95.20 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間