連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

Harnessed cables according to Danaher Motion standard

Danaher Motion標準レディーケーブル ハーネス済みケーブルは、エナジーチェーン内での可動使用に理想的な長寿命の耐屈曲ケーブルです。 当社試験施設での徹底した試験により、その長寿命は実証されています。 製品は、当社試験施設にて何百万屈曲回数の試験をクリアしたチェーンフレックス 可動ケーブルをベースとしています。 4,000種以上のハーネス済みエンコーダケーブル、サーボケーブル、モータケーブル、シグナルケーブルを揃えています。 ハーネス済みケーブル レディーケーブルは、1mから、メートル単位で切断販売しています。最低注文数量はありません。

製品

フィルター

主な要件
材質
要件

製品の数: 499

レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、88959 (5 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー
  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

から 112.08 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、88962 (15 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー
  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

から 112.08 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、88964 (20 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー
  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

から 112.08 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、88966 (25 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー
  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

から 112.08 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、89918 (5 m)、ベースケーブル、PVC 7.5 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.1

から 111.04 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、89918 (5 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 111.29 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、89918 (5 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー
  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

から 111.40 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、89952 (10 m)、ベースケーブル、PVC 7.5 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.1

から 111.04 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Danaher Motion対応、89952 (10 m)、ベースケーブル、TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー
  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

から 111.40 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間