連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

Harnessed cables according to Control Techniques standard

readycable® cables harnessed according to the Control Techniques standard are ideal for use in energy chains in moving applications. The special quality of all chainflex® drive cables is achieved by subjecting all products to extensive testing in the in-house igus® laboratory and checking them individually prior to delivery. The readycable® range of products contains more than 4000 dependable cables with a 36-month warranty. You will find data cables, motor cables, encoder cables, servo cables and numerous cable types in our online shop. Order harnessed drive cables quickly and easily online, or consult one of our expert contacts on the phone or in person beforehand. readycable® harnessed cables can be supplied in the quantities you require without additional costs for cutting or small quantities. In line with your requirements, we stock drive cables that comply with a wide range of required approval and conformity standards, such as Desina, CE, UL or CSA.

製品

フィルター

主な要件
材質
要件

製品の数: 189

レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H C XXX、ベースケーブル PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 92.29 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H C XXX、ベースケーブル PVC 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.2.1

から 91.53 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H C XXX、ベースケーブル PVC 15 x d
  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性無し
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.1.1

から 91.26 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H C XXX、ベースケーブル TPE 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 91.80 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H H XXX、ベースケーブル PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 92.29 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H H XXX、ベースケーブル PVC 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.2.1

から 91.53 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H H XXX、ベースケーブル PVC 15 x d
  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性無し
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.1.1

から 91.26 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H H XXX、ベースケーブル TPE 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 91.80 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H N XXX、ベースケーブル PUR 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1

から 105.77 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H N XXX、ベースケーブル PVC 10 x d
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.2.1

から 104.97 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H N XXX、ベースケーブル PVC 15 x d
  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: PVC
  • 耐油性: 耐油性無し
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.1.1

から 104.33 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Control Techniques対応、SS B A H N XXX、ベースケーブル TPE 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 105.50 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Control Techniques対応、PS B A A A XXX、ベースケーブル PVC 7.5 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.1

から 75.30 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル モータケーブル、Control Techniques対応、PS B A A A XXX、ベースケーブル TPE 7.5 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 75.89 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間