連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

Harnessed cables according to Beckhoff standard

Beckhoff標準レディーケーブル ハーネス済みケーブルは、エナジーチェーン内での可動用途に最適です。 どんなに高負荷の用途においても品質要件を満たすために、レディーケーブル製品は社内試験施設において、周到な品質管理の一環として耐久性と機能性の試験を受けています。 製品ラインナップは、シグナルケーブル、モータケーブル、サーボケーブル、およびエンコーダケーブルを含む、各種認証を取得した幅広いハーネスケーブルで構成されています。 当社のケーブルの耐久性は実証されています。 ハーネス済みケーブル レディーケーブルは、1mから、メートル単位で切断販売しています。最低注文数量はありません。

製品

フィルター

主な要件
材質
要件

製品の数: 78

レディーケーブル エンコーダケーブル、Beckhoff対応、ZK4000-2410-xxxx、ベースケーブル PUR 10 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 73.82 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Beckhoff対応、ZK4000-2610-xxxx、ベースケーブル PUR 10 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 102.48 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Beckhoff対応、ZK4510-0020-xxxx、ベースケーブル PUR 10 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 100.02 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Beckhoff対応、ZK4511-0020-xxxx、延長ケーブル PUR 7.5 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 107.16 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル エンコーダケーブル、Beckhoff対応、ZK4510-0020-xxxx、ベースケーブル PUR 10 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 97.66 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル ネットワークケーブル EtherCAT、Beckhoff対応、ZK1090-9191-xxxx、ベースケーブル TPE 10 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • 耐バイオオイル性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • 難燃性
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 96.33 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル レゾルバケーブル、Beckhoff対応、ZK4000-2210-xxxx、ベースケーブル PUR 10 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 91.42 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル レゾルバケーブル、Beckhoff対応、ZK4000-2210-xxxx、ベースケーブル TPE 6.8 x d
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

から 91.72 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ
レディーケーブル レゾルバケーブル、Beckhoff対応、ZK4530-0010-xxxx、ベースケーブル PUR 10 x d
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.3.1

から 81.73 USD / 個/本

納期はお問合せください
製品ページへ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間