igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル エンコーダケーブル、Elau iE-MO-125, iVW3E1125Rxxx相当、ベースケーブル、PUR 10 x d

MAT9850713 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 標準負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • 全体シールド
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1
製品番号:
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山 仁史
下山 仁史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00