ドライリンE スイッチモード電源 480W/24V/20.0A

DLE-PS-NDR-480-24-20.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-480-24-20.0 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
DLE-PS-NDR-480-24-20.0 product image
DLE-PS-NDR-480-24-20.0 product image
  • 公称電力:480W
  • 入力電圧:AC 90~264V
  • 出力電圧:24V
  • 出力電流:20A
  • 設置:DINレール TS-35
  • 保護機能:過負荷、過電圧、過温度に対して
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-480-24-20.0

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間