igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 公称電力:120W
- 入力電圧:AC 90~264V
- 出力電圧:48V
- 出力電流:2.5A
- 設置:DINレール TS-35
- 保護機能:過負荷、過電圧、過温度に対して
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-120-48-2.5
自動化用ドライリンE スイッチモード電源は、すべてのdryveモーターコントローラーに適しています。 イグスモーターのすべての型を動作させる出力電流を供給します。 24V出力電圧は通常、ステッピングモーターやDCモーター、オプションでEC/BLDCモーターへの供給に使用されます。 もちろん、PLC(プログラマブルロジックコントローラー)やIPC(産業用PC)などの主制御システムを含む自動化装置一式も供給可能です。 48Vトップハット(DIN)レール電源ユニットは、ステッピングモーターまたはEC/BLDCモーターを使用した高速回転に適しています。 電源ユニットは制御盤内のDINレール(TS-35)に取り付けられています。 安全な運転を確保するため、過負荷、過電圧、過温度などの保護機能が統合されています。