連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

球面スラストベアリング、SAM、イグボール

  • 局部荷重に対応
製品情報
イグボール 球面スラストベアリング
 
自動調心型イグボール球面スラストベアリングは、組み込みが非常に容易で、軸心のずれを吸収するとともに、局部荷重の発生を防ぎます。 ハウジングパッドは対衝撃性に優れ堅牢な熱可塑性樹脂イグミッドGから作られています。
球面ワッシャーはイグリデュールW300です。この組合せが特に摩擦及び摩耗特性に優れた動作を実現します。
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 局部荷重を吸収
  • 非常に優れた摩擦特性および摩耗特性
使用に適する場合
  • 軽量化が要求される場合
  • 耐食性が要求される場合
  • 優れた摩擦係数を持つ軸受が要求される場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 高荷重が要求される場合
  • 使用温度が+80℃を超える場合
  • 高速回転が必要な場合
  • スライド速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
荷重
 
イグボール球面スラストベアリングは通常の周囲温度で、非常に高い負荷容量を備えています。 連続的な高負荷および高温下での使用については、スラストベアリングの負荷容量について、使用条件下で実験することを推奨します。
組込み
 
ハウジングパッドは、皿穴と固定されるように取り付けます。球面ワッシャーは緩くソケットに装着され、ベアリング内に配置された軸によって適所に保持されます。
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間