連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

レディーケーブル モータケーブル、Control Techniques、PS B C A B XXX、ベースケーブル TPE 7.5 x d、ハロゲンフリー

  • 要件: 最も高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間