igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル モータケーブル、ABB / Fanuc対応、M-900iB/ R-2000iC アース線

MAT904117144 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT904117144 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • 負荷レベル: 特に高い負荷用
  • 外被:TPE
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.2