igusigus-icon-cart(0)

TPE外被 光ファイバーケーブル | グラスファイバー、コネクタA: ST、コネクタB: ST

LWL9040085 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid braiding 3. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid layer 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Fibre: fibre optic cable made of glass
igus-icon-lupe
2 から 1
LWL9040085 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid braiding 3. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid layer 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Fibre: fibre optic cable made of glass
  • 負荷レベル: 最高負荷対応のグラジエント(超屈曲性)ガラスファイバーケーブル
  • 外被:TPE
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-2-1準拠)、バイオオイル耐性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 7.5.4.1