連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

イグリデュールW300、プレート

  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性
  • 軟質の軸にも適用可能
  • 耐汚性

適合性の確認

製品情報
イグリデュール 丸棒 W300
 
イグリデュールW300は、環境条件が厳しく、軸の表面が粗い場合にも優れた耐摩耗性を発揮する材料です。 全てのイグリデュール製品の中でも外的な影響に耐性のある材質です。
 
 
材質データ
  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性
  • 軟質の軸にも適用可能
  • 耐汚性

主な用途
使用に適する場合
  • 特に長寿命が必要な場合
  • 低い動摩擦係数や高い耐摩耗性が求められる場合
  • SUS304製軸に最適
  • 環境条件が厳しく、軸の表面が粗い場合
  • 耐汚性
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 50MPa以上の高荷重の場合、イグリデュールQ
  • 温度が常時+90 °Cを超える場合、イグリデュールH または イグリデュールX
  • 高湿潤環境の場合、イグリデュールP
  • コストを抑えたい場合、イグリデュールG
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
証明書と規格
RoHS準拠<br>RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠
テクニカル データ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間