イグリデュール 丸棒 J350 イグリデュールJ350は優れた耐摩耗性と高温耐性を持ち、幅広い用途に対応するイグリデュール材質です。
材質データ - スチールに対して優れた摩擦係数
- 連続使用温度+180℃
- 中~高荷重向け
- 回転運動に最適
主な用途
使用に適する場合- 中~高荷重の回転時に対応する耐摩耗性の高い軸受が必要な場合
- 低コストな高温環境対応品が必要な場合
- +150℃までの環境で圧入して使用したい場合
- 高荷重で高い耐摩耗性が必要な場合
- 軸受が衝撃荷重を受ける場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 温度が常時+180 °Cを超える場合、 イグリデュールX
- 低摩擦が求められる場合、 イグリデュールJ
- 低摩擦係数かつ低コストな軸受が必要な場合、イグリデュールD または イグリデュールR
- 高速回転用途の場合、 イグリデュールJ
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |