イグリデュール 丸棒 A500 イグリデュールA500は高温環境で使用でき、食品と直接接触する用途にも対応します (FDA準拠)。 非常に優れた耐薬品性を持ち、食品機械の過酷な条件下でも使用できます。
イグリデュールA500は非常に軟質ですが、高温環境でも優れた圧縮強度を備えています。
材質データ - EU規則 10/2011準拠
- FDA準拠
- 幅広い温度対応:-100℃から
- +250°Cまで
- 高い耐薬品性
主な用途使用に適する場合- FDA準拠済み
- 優れた耐薬品性
- 優れた耐摩耗性
- -100℃~+250℃の優れた温度耐性
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 非常に高い耐摩耗性が必要な場合、イグリデュールX6 または イグリデュールZ
- 高温耐性または耐薬品性が不要な場合、イグリデュールA180 または イグリデュールA200
- 低コストで汎用的な標準品が必要な場合、イグリデュールG または イグリデュールP
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |