igusigus-icon-cart(0)

TPE 光ファイバーケーブル (FOC) | グラスファイバー、両端LCコネクタ

LWL90412395 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 最高負荷対応のグラジエント(超屈曲性)ガラスファイバーケーブル
  • 外被:TPE
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-2-1準拠)、バイオオイル耐性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 7.5.4.1