igusigus-icon-cart(0)

バスケーブル | USB 3.0、PUR、コネクタA: USB 3.0 タイプA、オープンエンド、長さ7m

USB9540202 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 標準負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • PVCフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • ハロゲンフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.3.3.1
製品番号:
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山 仁史
下山 仁史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00