igusigus-icon-cart(0)

TPE バスケーブル | FireWire、コネクタA: Molex ピンAロックあり、コネクタB: Molex ピンAロックあり

MAT9048620 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 特に高い負荷用
  • 外被:TPE
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-2-1準拠)、バイオオイル耐性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
製品番号:
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山 仁史
下山 仁史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00