igusigus-icon-cart(0)

ハーネス済みCAT6ケーブル、TPE、コネクタA: Metz RJ45 E-DAT IP67、コネクタB: Metz RJ45 E-DAT IP67、クロスオーバー

CAT9040660 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 特に高い負荷用
  • 外被:TPE
  • 全体シールド
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-2-1準拠)、バイオオイル耐性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1