連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ロボリンク RL-DC - 組立品 5DOF、出力エンコーダ付き

  • 小型タイプ
  • 5DOF
  • 出力エンコーダ
  • 可動範囲: 680mm
  • 可搬重量: 500g
  • 保護等級: IP52

適合性の確認

製品情報
ロボリンクD関節とイグス製ステッピングモータ、エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブル、各軸間を板金パーツで連結した5軸品。
 
5軸組立品の構成:
 
1. PRTロータリーテーブルベアリング1つとカバープレートを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ30 ハイエンドバージョン (RL-D-30-102-50-01035)、NEMA23モータキット、ステッピングモータ及び出力エンコーダ付き (RL-D-30-MK-C-N23-01)
2. 接続部品 base-30
3. 接続部品 30-30
4. 2つのPRTロータリーテーブルベアリングを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ30 ハイエンドバージョン (RL-D-30-101-50-01000)、NEMA23モータキット、ステッピングモータ及び出力エンコーダ付き (RL-D-30-MK-C-N23-01)
5. 接続部品 270mm
6. 2つのPRTロータリーテーブルベアリングを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ20 スタンダードバージョン (RL-D-20-101-38-01000)、NEMA17モータキット、ステッピングモータ及び出力エンコーダ付き (RL-D-20-MK-C-N17-01)
7. 接続部品 240mm
8. 2つのPRTロータリーテーブルベアリングを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ20 スタンダードバージョン (RL-D-20-101-38-01000)、NEMA17モータキット、ステッピングモータ及び出力エンコーダ付き (RL-D-20-MK-C-N17-01)
9. 波動歯車のロボリンク5軸目、 NEMA17モータキット、ステッピングモータ及び出力エンコーダ付き (RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
エナジーチェーン&ケーブル(モータ/エンコーダ/出力エンコーダの各ケーブル長はベースユニットから5m)
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間