連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ロボリンク RL-DC - 組立品 4DOF、モータエンコーダ及びリミットスイッチ付き

  • 大型タイプ
  • 4DOF
  • モータエンコーダ
  • リミットスイッチ
  • 可動範囲: 710mm
  • 可搬重量: 3000g
  • デザイナーで見る
  • 保護等級: IP52

適合性の確認

製品情報
ロボリンクD関節とイグス製ステッピングモーター、エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブル、各軸間を板金パーツで連結した4軸品。
 
4軸組立品の構成:
 
1. PRTロータリーテーブルベアリング1つとカバープレートを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ50 ハイエンドバージョン (RL-D-50-102-48-01035)、NEMA23XLモータキット、エンコーダモータ及びリミットスイッチキット付き (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
2. 接続部品 Base-50
3. 接続部品 50-50
4. 2つのPRTロータリーテーブルベアリングを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ50 ハイエンドバージョン (RL-D-50-101-48-01033)、NEMA23XLモータキット、エンコーダモータ及びリミットスイッチキット付き (RL-D-50-MK-C-N23XL-02)
5. 接続部品 350mm
6. 2つのPRTロータリーテーブルベアリングを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ30 スタンダードバージョン (RL-D-30-101-50-01000)、NEMA23モータキット、エンコーダモータ及びリミットスイッチキット付き (RL-D-30-MK-C-N23-02)
7. 接続部品 270mm
8. 2つのPRTロータリーテーブルベアリングを取付けたロボリンクD関節ユニット サイズ20 スタンダードバージョン (RL-D-20-101-38-01000)、NEMA17モータキット、エンコーダモータ及びリミットスイッチキット付き (RL-D-20-MK-C-N17-02)
エナジーチェーン&ケーブル(モータ/エンコーダ/リミットスイッチの各ケーブル長はベースユニットから5m)
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間