連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ドライリンE リッツ線接続エンコーダ付き送りねじモータ、NEMA 11

  • 取付サイズ: NEMA11/フランジ取付サイズ 28mm
  • モータハウジング保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.12Nm
  • 公称電流: 1.00A
  • モータ接続: リッツ線およびエンコーダ、JSTコネクタ 
製品情報
ドライリンEは、ステッピングモータと送りねじの直接統合が必要な設計に理想的です。   ステッピングモータ単体はコンパクトなNEMA11 (小型タイプ) で、エンコーダの有無が選択できます。  送りねじはセンターに固定され、ドライスピン多条ねじとの組み合わせで長寿命を実現します。   
 
イグスのステッピングモータは、ドライリン製品との組合せに最適です。 これらは、費用対効果に優れ、精密で制御が簡単という特徴をもちます また様々な周囲環境下で確実に動きます(選択したIP等級による)。 標準化された電源接続により、イグスのステッピングモータは一般的なコントローラに接続できます。
 
エンコーダは、モータの信号をコントローラに出力します。エンコーダにより、より正確な位置決め制御が可能になります。エンコーダは、装置の精度を向上させます。
 
テクニカル データ
ダウンロード
"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.