配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

ドライリンE ターミナルボックス接続・エンコーダ付ステッピングモータ、防水仕様、NEMA 23

  • 取付サイズ: NEMA23/フランジ取付サイズ 56mm
  • モータハウジング保護等級: IP68 (10m)
  • 保持トルク: 1.30Nm
  • 公称電流: 4.20A
  • モータ接続: ターミナルボックス
製品情報
IP68(水中使用対応)ステッピングモータは水中や湿潤環境での使用に最適です。
 
IP68モータは水深10m(1バールに相当)までの水中での使用が可能です。また、ドライリン ステンレス製送りねじ駆動スライドテーブルあるいは水中仕様(UW)の歯付きベルト駆動アクチュエータとの組合せ使用で、水中仕様のシステムが完成します。
 
イグスのステッピングモータは、ドライリン製品との組合せに最適です。これらは、費用対効果に優れ、精密で制御が簡単という特徴をもちますまた様々な周囲環境下で確実に動きます(選択したIP等級による)。標準化された電源接続により、イグスのステッピングモータは一般的なコントローラに接続できます。 
エンコーダは、モータの信号をコントローラに出力します。エンコーダにより、より正確な位置決め制御が可能になります。エンコーダは、装置の精度を向上させます。
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" , "xiros", "e-loop", "CFCLEAN"は、イグス株式会社の登録商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.