igusigus-icon-cart(0)

ドライリンE コネクタ付きステッピングモータ、NEMA 17

標準
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE コネクタ付きステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ付きステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ付きステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ付きステッピングモータ、NEMA 17
ドライリンE コネクタ付きステッピングモータ、NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 取付サイズ: NEMA17/フランジ寸法 42mm
  • モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 0.50Nm
  • 定格電流: 1.80A
  • モータ接続: メトリックコネクタ M12
製品番号:

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田 浩史
添田 浩史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00