igusigus-icon-cart(0)

バスケーブル | USB 3.0、PVC、コネクタA: USB 3.0 タイプA、オープンエンド、長さ3m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe
製品番号:
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山 仁史
下山 仁史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00