製造中止品
新規設計には、イグス E4.1 モジュラーキットの技術を最適化したエナジーチェーン シリーズE4.42 を使用することをお勧めします。
フリースパン距離+25%、より高い安定性と引張強度、同寸法および同接続寸法
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
シリーズE4.42に
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
シリーズ38 - チェーン、全リンクにクロスバー付
1. KMA取付ブラケット
2. 取付ブラケット「固定型」あるいは「旋回型」あり
3. R78: カバーはヒンジ式、取外し可
4. R78: 底部分の取外し可
5. エナジーチェーンとエナジーチューブの組合せ可
6. ケーブルクランプ組付け可
7. 38/39: クロスバー取外し可
製品内のり巾Bi : 50 - 400mm
製品曲げ半径 R : 75 - 350mm
ピッチ : 67 mm(1リンクあたり) = 15リンク/m