製造中止品
新規設計には、技術を最適化したエナジーチェーンE2/000「3500型」を使用することをお勧めします。
クロスバーがしっかり固定、開閉機構の改善、長いフリースパン、同寸法。
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E2/000 3500型
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
350型 - チェーン、外径側をスナップ開閉
1. 太いピボット - 長寿命
2. ケーブルを傷つけない内部構造
3. 汚れを寄せ付けにくい
4. 「横置きサイド型」設置のスライド面
5. リンク端部の切り込みにより取り付けが簡単
6. ダブルストッパー
7. ケーブルクランプ組付け可
8. 340と350の組合せが可能
製品内のり巾Bi : 50 - 250mm
製品曲げ半径 R : 75 - 300mm
ピッチ : 67 mm(1リンクあたり) = 15リンク/m