旧モデル
新規設計には、技術を最適化したエナジーチェーンE2.1「E2.38型」を使用することをお勧めします。
クロスバーがしっかり固定、開閉機構の改善、長いフリースパン、同寸法。
36型は在庫あり、すぐに納品可(数量に制限があります)。 弊社担当者にお問合せください。
E2.38型
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
26型 - チェーン、非スナップ開閉
1. 太径ピボット - 長寿命
2. ケーブルを傷つけない内部構造
3. 汚れを寄せ付けない
4. 理想的な内外寸法比
5. ケーブルクランプ組付け可
6. ダブルストッパー
7. 27i型(内周側からスナップ式開閉)、27型(外周側からスナップ式開閉)
製品内のり巾Bi : 50 - 200mm
製品曲げ半径 R : 63 - 230mm
ピッチ : 56 mm(1リンクあたり) = 18リンク/m