製造中止品
新規設計には、技術を最適化したエナジーチェーンE2/000「2600型」を使用することをお勧めします。
クロスバーがしっかり固定、開閉機構の改善、長いフリースパン、同寸法。
内幅200mm以外の27i型をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E2/000 2600型
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
27i型 - チェーン、内径側をスナップ開閉
1. 太径ピボット - 長寿命
2. ケーブルを傷つけない内部構造
3. 汚れを寄せ付けない
4. 理想的な内外寸法比
5. ケーブルクランプ組付け可
6. ダブルストッパー
7. 27i型(内周側からスナップ式開閉)、27型(外周側からスナップ式開閉)
製品内のり巾Bi : 50 - 200mm
製品曲げ半径 R : 63 - 250mm
ピッチ : 56 mm(1リンクあたり) = 18リンク/m