連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

エレベーターのリニア駆動

エレベーターのリーディングカンパニーの一つである、ティッセンクルップ エレベーター(thyssenkrupp Elevator)は、従来のロープ式をリニアモーターに置き換えました。 このリニア駆動とガイド付きのシャフトは90°回転できます。 実現における最大の課題の一つは、ケーブルの量に比較して、深さの点でも回転動作の点でもスペースが限られていたことです。 加えて、ケーブルには小さな曲げ半径やシールドといった厳しい要件がありました。 このエナジーチェーンは、このようなエレベーター内において初めて使用されました。 ガイドチャンネル内で、円周パス上を反対方向に走行する2本のエナジーチェーン及び一緒にガイドされる最適なイグスのケーブルが、回転機構への必要な電力やデータの伝送を確保します。
 
thyssenkrupp elevator

thyssen

thyssen

採用されている製品

その他の使用事例

ベクター賞