連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

産業用ロボット

このロボットは様々な材料を床に塗布します。スクリード、セメント、砂など、材料に応じて「Floor Master Robot」のケーブルには特別な要求が課されます。 様々なサプライヤーのケーブルが試験されましたが、それらの製品はいつも機能不全を起こしました。 イグスのチェーンフレックス制御・動力ケーブルCF140.ULを使ったところ、ロボットは完璧に機能しました。CF140.ULは耐屈曲性と耐摩耗性に優れています。 加えて、E14型のエナジーチェーンも使用されています。
 
Maszyny Budowlane Iwona Cłapa、Iwona Cłapa氏、ビエルシェフ、ポーランド

産業用ロボット  
 
 
採用されている製品
その他の使用事例はこちらをご覧ください
ベクター賞