連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

ジックインターナショナル・ワイン製造機会社

食品製造機械
 
 

接合部分に使用したロットエンドベアリングは、ぶどうフルーツ酸に耐性があります。 この接続部分の調整パーツは、メンテナンス費用だけでなく初期投資コストも削減します。


図(一部) 最大静 最大ラジアル荷重 最小ねじ深さ 最大 トルク
  引張荷重     金属軸・ボール
イグボール KBRM-08-MH 3600 N 900 N 15 mm 70 Nm

その他の使用事例
その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間