連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

SAHM GmbH + Co社

繊維産業

スレッドガイドとスレッドワインダーのサポートで、同心度公差と衝撃を球面ロッドエンドベアリングが調整。 イグボール ロットエンドベアリングの性能により、ここで発生するマイクロの振動を、金属製品に比べてより大きく抑制。



部品番号 最大静 Max. 最小 最大引張強度 最大引張トルク
  引張荷重 横荷重 ねじ深さ 雌ねじ 球状ボールで
イグボール KBRM-10 3100 N 800 N 13 mm 15 Nm 20 Nm

その他の使用事例

その他さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。