連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

Fon 03(5819)2030

Fax 03(5819)2055

イグボール - 球面ボール

 

イグボール材質にはそれぞれの用途と仕様に応じ、優れた特性があります。 球面ボールには現在、イグリデュール材質W300 (標準)、J、J4、R、UW、X製があります。

特長 :

メンテナンスフリー・ドライオペレーション

耐食性

高い圧縮強度

高弾性

非常に軽量

さまざまな材質


球面ボール - 材質の特長

イグリデュールW300 (標準) – 高磨耗耐性の材質

イグリデュールR 低コストで低摩擦係数

イグリデュールX 高温、薬品耐性

イグリデュールJ 、低摩擦係数と低湿度吸収

イグリデュールUW 水中使用に適する


公差

メンテナンスフリーのイグボール球面ボールは、内径公差E10で設計しています。 軸の公差域はh6からh9の間とします。

どのような時に使用すればよいでしょう?

メンテナンスフリーの材質が必要

寸法EおよびKを使う必要がある

さまざまなイグリデュール材質を試験する必要がある 

高い圧縮強度が求められる

高い弾性が必要

この製品を選択しない

温度が+250 °Cを超える

寸法50 mm以上が欲しい 

回転速度を0,5 m/s以上にしたい

イグボール 球面ボール W..M/I

標準 球面ボール - シリーズKおよびシリーズE、メートル・インチ寸法

イグボール 球面ボール W..M/I    

イグボール 球面ボール R...M

低コストタイプ球面ボール - シリーズKおよびシリーズE、メートル寸法

イグボール 球面ボール R...M    

イグボール 球面ボール X...M

球面ボール、高温対応 - シリーズKおよびシリーズE、メートル寸法

イグボール 球面ボール X...M    

イグボール球面ボール J...M、mm

球面ボール、低吸湿性 - シリーズKおよびシリーズE、メートル寸法

イグボール球面ボール J...M、mm    

イグボール - 球面ボールJ..M、大型寸法、mm

低吸湿率の球面ボール : Kシリーズ(mm寸法)

イグボール - 球面ボールJ..M、大型寸法、mm    

イグボール:分割型球面ボール JKM-GT、mm寸法

低吸湿率の分割型球面ボール : Kシリーズ(mm寸法)

イグボール:分割型球面ボール JKM-GT、mm寸法    

イグボール 球面ボール UWEM

球面ボール、水中使用 - シリーズE、メートル寸法

イグボール 球面ボール UWEM    

イグボール - すき間のない球状ボールJ4VEM、 mm

すきま調整型の球面ボール、Eシリーズ

イグボール - すき間のない球状ボールJ4VEM、 mm    

イグボール - 球面ボールJ4..M、mm

省コストタイプの球面ボール - 寸法KおよびE、メートル 寸法

イグボール - 球面ボールJ4..M、mm    

イグボール - 球面ボールRN248..M、mm

検出可能な球面ボール - 寸法KおよびEメートル 寸法

イグボール - 球面ボールRN248..M、mm