My contact person
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

Fon 03(5819)2030

Fax 03(5819)2055

イグボール - 球面ベアリング

 

球面ベアリングの使用は多くの場合、重量がかさみ、組込みが難しく、またコスト高になりがちです。 そして大概が、長期的にはメンテナンスが必要で、ベアリングは特殊仕様の場合のみ耐食性があります。 転がりベアリングやスライドベアリングは往々にして、局部荷重による負荷を大きく受け、早くに損傷が出ます。あるいはベアリングの再調整、リーマ加工、再取付等をすることで、常に軸芯のずれを調整しなければなりません。

イグボールの球面ベアリングはこうした弱点をすべて解消し、その設計の特長によって新しい可能性を開きました。

イグボール球面ベアリングは、組付けが簡単

イグボール球面ベアリングは、非常に低コスト

イグボール球面ベアリングは、とても軽量

イグボール球面ベアリングは、とても頑丈

使用事例

イグボール球面ベアリングは取扱いが簡単なので、さまざまな使用が可能です。 自動調心機能が設計上のメリットを発揮する箇所に、あるいは組込みを簡単にする目的で、どこにも使用することができます。


公差

メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径公差は、公差域E10で設計されています。 軸の公差域はh6からh9の間とします。 すきまによって、温度上昇時のベアリング膨張を調整します。


組込み

イグボール球面ベアリングは穴径H7に圧入し、軸方向に固定します。 球面ベアリングが軸芯を自動調整するので、ハウジングを正確に調整する必要はありません。


寸法

イグボール球面ベアリングの寸法はDIN ISO 12240に基づき、シリーズKとEがあります。
 
イグボール ピローブロックベアリングは2から30mmの標準寸法で入手可能です。Kシリーズはインチ寸法で入手可能です。 その他の寸法については、直接、お問い合わせください。

どのような時に使用すればよいでしょう?

アキシアルおよびラジアルの両方で高荷重となる

非常に簡単な組込み

取付スペースが極端に小さい

化学品耐性が必要

省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい

汚れに強いベアリングが必要

軸心ずれが調整されるものが欲しい

両側固定のパーツが欲しい

この製品を選択しない

温度が+80 °Cを超える 

寸法が30 mmを超える 

回転速度0,5 m/s以上を実現したい

イグボール-ボールグリップ付球面ベアリング ECLM

非常に簡単な組込み

イグボール-ボールグリップ付球面ベアリング ECLM    

イグボール-ボールグリップ付球面ベアリング 高耐久性

高いアキシアルおよびラジアル荷重を許容

イグボール-ボールグリップ付球面ベアリング 高耐久性    

イグボール-ボールグリップ付球面ベアリング EGFM

メンテナンスフリー・ドライオペレーション

イグボール-ボールグリップ付球面ベアリング EGFM    

イグボール球面ベアリングEGLM、mm

Eシリーズ、寸法mm

イグボール球面ベアリングEGLM、mm    

イグボール球面ベアリング - EGLM-LC

球面ボールの多様性、取扱いが簡単、そして省コスト

イグボール球面ベアリング - EGLM-LC    

イグボール球面ベアリングKGLM、mm

Kシリーズ、寸法mm

イグボール球面ベアリングKGLM、mm    

イグボール球面ベアリング、KGLI、インチ

Kシリーズ、寸法インチ

イグボール球面ベアリング、KGLI、インチ    

イグボール KGLM-SL、 mm

組付け空間が非常に小さい場合に

イグボール KGLM-SL、 mm    

イグボール-KGLM-LC、mm

球状ボールが多様、簡単な組立・取付、省コスト

イグボール-KGLM-LC、mm    

イグボール KGLM-16 H

同種製品が求められる場合に

イグボール KGLM-16 H    

イグボール ダブルジョイント

イグボール ダブルジョイント、タイプEGZM

イグボール ダブルジョイント    

イグボール ダブルジョイント 

お客さま対応の寸法、ボールスタッドあり・なし

イグボール ダブルジョイント     

イグボール ダブル球面ベアリング WDGM

イグボール 可変タイプ ダブル球面ベアリング

イグボール ダブル球面ベアリング WDGM    

イグボール ダブル球面ベアリング KDGM

イグボール 可変タイプ ダブル球面ベアリング: KDGM

イグボール ダブル球面ベアリング KDGM    

イグボール アクセサリ

お客さま対応のソリューション

イグボール アクセサリ